text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF63024LRT12

Description:  HDG 30IN-24IN 6IND RT 12INRAD

UPC: 785055114703

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 6 inches side rail height 30 inches x 24 inches width ladder horizontal reducing tee 12 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here