text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF612LVI9036

Description:  HDG 12INW 6IND IV-90 36INRAD

UPC: 785055103479

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 6 inches side rail height 12 inches width ladder vertical inside bend 90 degree 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici