text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF53624VRT12

Description:  HDG 36IN-24IN 5IND RT 12INRAD VTD.

UPC: 785055095309

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 36 inches x 24 inches width ventilated horizontal reducing tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici