text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF524SHB6024

Description:  HDG 24INW 5IND H-60 24INRAD SLD.

UPC: 785055087533

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 24 inches width solid trough horizontal bend 60 degree 24 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here