text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF52418LRT48

Description:  HDG FIT 5IN 24X18W LAD RT 48R

UPC: 785055089162

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 24 inches x 18 inches width ladder horizontal reducing tee 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici