text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF52412SRT12

Description:  HDG 24IN-12IN 5IND RT 12INRAD SLD.

UPC: 785055089025

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 24 inches x 12 inches width solid trough horizontal reducing tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici