text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF51824VEX36

Description:  HDG FIT 5IN 18X24W VEN EX 36R

UPC: 785055086307

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 18 inches x 24 inches width ventilated horizontal expanding cross 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici