text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF509LVI4512

Description:  HDG FIT 5IN 9W LAD VI 45D12R

UPC: 785055077909

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 5 inches side rail height 9 inches width ladder vertical inside bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici