text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF436SHX36

Description:  HDG 36INW 4IND HX 36INRAD SLD.

UPC: 785055071280

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 4 inches side rail height 36 inches width solid trough horizontal cross 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici