text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF43009LHRR

Description:  HDG FIT 4IN 30X9W LAD HRR

UPC: 785055069478

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 4 inches side rail height 30 inches x 9 inches width ladder horizontal right reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici