text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF412LVI6048

Description:  HDG FIT 4IN 12W LAD VI 60D48R

UPC: 785055058809

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 4 inches side rail height 12 inches width ladder vertical inside bend 60 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici