text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF40636VET24

Description:  HDG 6IN-36IN 4IND ET 24INRAD VTD.

UPC: 785055055150

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 4 inches side rail height 6 inches x 36 inches width ventilated horizontal expanding tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici