text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF31809VRT24

Description:  HDG FIT 3IN 18X9W VEN RT 24R

UPC: 785055046974

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 18 inches x 9 inches width ventilated horizontal reducing tee 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici