text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF30936VEX12

Description:  HDG FIT 3IN 9X36W VEN EX 12R

UPC: 785055044291

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 9 inches x 36 inches width ventilated horizontal expanding cross 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici