text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF306VVI6012

Description:  HDG 6INW 3-5/8IND IV-60 12INRAD VTD

UPC: 785055041931

Made or assembled in Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 3-5/8 inches side rail height 6 inches width ventilated vertical inside bend 60 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici