text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH5509L09144H

Description:  HDG TRAY 5IN 9W LAD STR. 12FT

UPC: 785055251330

Made or assembled in Canada.

Series 5 steel hot-dipped galvanized after fabrication straight section 5 inches side rail height 9 inches width ladder 9 inches rung spacing 144 inches length with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Schools, hospitals, office buildings, airports, casinos, stadiums, petrochemical plants, automotive plants paper plants, food processing, power plants refineries, manufacturing, mining.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

9 po

Longueur

144 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici