text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SH1312L06144H

Description:  HDG TRAY 3IN 12W LAD STR. 12FT

UPC: 785055200611

Made or assembled in Canada.

Series 1 steel hot-dipped galvanized after fabrication straight section 3-5/8 inches side rail height 12 inches width ladder 6 inches rung spacing 144 inches length with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

144 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici