text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RN2WSPDCW

Description:  NEMA-4X PICTOGRAM SIGN SP-AD CW-40

UPC: 624050077777

Pictogram Exit Sign, Unit Type: NEMA-4X & NSF, double face, Colour: factory white, Battery Type: nickel-cadmium, self-powered diagnostic Ni-Cd, 120/347VAC, cold-weather, Cold-Weather Temperature: -20°C, Battery Run Time: 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence