n° de catalogue : RGS72NX2LD1
Description: 6V IND NEMA-4X UNIT
UPC: 624616293887
Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 6V, Battery Wattage (W): 72, Unit Type: NEMA-4X, self-powered, 120/347VAC, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 6V, Lamp Wattage: 4W, Head Style: shielded, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…