n° de catalogue : RGDIV36NLD1BAT
Description: NEW DIVIDER 6V EMERGENCY LIGHT UNIT
UPC: 624616306402
Battery Unit, Colour: black, diagnostics, audible, Battery Type: lead-calcium, 120/347VAC, Voltage DC: 6V, Battery Wattage (W): 36, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 6V, Lamp Wattage: 4W, Head Style: shielded, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…