text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG24S7201130LD13

Description:  24V STEEL EM DECO UNIT 4W-LED

UPC: 787321168564

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 24V, Battery Wattage (W): 720, Head Style: deco, Colour: polar white, 120/347VAC, self-powered, one lamp, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 24V, Lamp Wattage: 4W, Cabinet Size: C, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence