text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RG12S36TB2LD10AT

Description:  12V STEEL EM T-BAR LED-MR16 AT

UPC: 624616355462

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 12V, Battery Wattage: 36W, T-Bar mount, self-powered, Colour: factory white, 120/347VAC, diagnostics, audible, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence