text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RD10731U

Description:  NYLON TREMS

UPC: 786210471099

Nylon Insulated Large Ring Terminal with 90 Degree Bend, Length 1.53 Inches, Width .56 Inches, Maximum Insulation .270, Bolt Hole 3/8 Inch, Wire Range 8AN, Color Red, Copper, Tin Plated
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Matériau

Nylon

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

8AN

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant