text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LSC1250W1LD9

Description:  12V50W STL PICTOGRAM COMBO

UPC: 787321137614

Arrows/Chevron Direction: none, Pictogram Combination Unit, single face, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 12V, Battery Wattage (W): 50, self-powered, Colour: factory white, one lamp, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 5W, 120/347VAC, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence