n° de catalogue : LE281K4WCPG
Description: HAZLUX LINEAR LED 80W
UPC: 787321200288
Hazlux linear light LED, 10 960 lumens, 80W, 120 - 277VAC, Color Temperature: 4000K, 110°, Lens: clear polycarbonate, NPT 3/4" pendant mount, Housing Colour: grey, Options (certification): canadian market, Material:aluminum die-cast, Frequency: 50/60 Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Category |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…