text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDXC6-27ADN2LD1

Description:  6V STEEL UNIT

UPC: 624050091865

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 6V, Battery Wattage: 27W, diagnostics, non-audible, Colour: factory white, 120VAC, self-powered, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 6V, Lamp Wattage: 4W, line cord, Head Style: standard, Battery Run Time: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence