text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX6-72NX2LD1D3

Description:  IND. UNIT NEMA-4X TD

UPC: 787321122528

Battery Unit, Voltage DC: 12V, Battery Wattage: 100W, two heads, 12V, 24V-10W LED, Colour: grey, 120/347VAC, Unit Type: NEMA 1, Bat tery Type: lead-calcium, self-powered, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence