text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX24-432NXAD2LD14

Description:  24V INDUSTRIAL NEMA-4X

UPC: 624050100888

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 24V, Battery Wattage: 432W, Unit Type: NEMA-4X, self-powered, diagnostics, audible, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 24V, Lamp Wattage: 6W, 120/347VAC, Head Style: shielded, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence