text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LDX12-72NEXP215L10

Description:  LDX12-72NEXP2150LD10

UPC: 787321132985

Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 12V, Battery Wattage (W): 72, self-powered, NexusPro, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, Head Style: deco, Colour: polar white, 120/347VAC, Options (Unit AC input for zone sensing option): none, Options (zone AC): none, Cabinet Size: A, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence