n° de catalogue : LDERAASP
Description: DCST EM EDGLT PICTO SPWRD
UPC: 624616319518
Pictogram Exit Sign, single face, arrow right, Housing Colour: brushed aluminum, Trim Option: angular, Battery Type: nickel-cadmium, self-powered, 120 to 347VAC, Height of 11.75 inches (0.979 ft, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), Length of 16.75 inches (1.396 ft, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), standard mount, Battery Run Time (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Category |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…