n° de catalogue : LDE1WAU48
Description: D.CST EDGLT PICTO ANGL AC/48VDC
UPC: 787321160377
Pictogram Exit Sign, single face, no arrows, Housing Colour: factory white, Trim Option: angular, 120 to 347VAC, 48VDC, Height of 11.75 inches (0.979 ft, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), Length of 16.75 inches (1.396 ft, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), standard mount
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…