text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KSLC-15-4NNS-3KA-SS

n° de catalogue : KSLC154NNS3KASS

Description:  BRZ BOLT SUBSTA STUD CONNECTOR STRT

UPC: 783786735808

Bronze Bolted Substation Stud Connector (Straight - Silver Plated) - Stud to Pad - 3 inch-12 Stud to 4 X 4 inch 4 hole Pad, with Stainless Steel Hardware, 3000 Amps
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Homac