Alternate Catalog No. : GW 135 G
n° de catalogue : GW135G
Description: 3-1/2X3-3/4,1G-MASONRY BX,22CU,GNGB
UPC: 785991920949
Made or assembled in Canada.
Gangable Masonry Box, 22 Cubic Inches, 3-3/4 Inches Long x 1-15/16 Inches Wide x 3-1/2 Inches Deep, 1/2 Inch and 3/4 Inch Knockouts, Pre-Galvanized Steel, For use with Conduit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Boîte pour maçonnerie |
|
Application |
Pour usage avec des conduits |
Spécifications
|
Nombre de sorties |
1 |
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Argent |
|
Volume |
22 pouces cubes |
|
Débouchures |
22 |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur |
3-3/4 pouces longueur x 1-15/16 pouces largeur x 3-1/2 pouces profondeur |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E2969 | N/A | QCIT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |