text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ET-BS175-PG-BKC

Description:  BARR STRIP 1.750INX10FT BLACK EPOXY

UPC: 626490001756

Pre-Galvanized Steel Barrier Strip, Height 1.75 Inches (44.45mm), Length 10 Feet (3m), Black Epoxy
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords et accessoires pour passe-fils

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Express Tray / Quick Turn

Dimensions

Longueur

10 pi , 3 m

Hauteur

1.75 in , 44.45 mm