n° de catalogue : EHP12752L10UN
Description: 12V EM HP NEMA-4X UNIT ADNA
UPC: 787321122542
Battery Unit, Unit Type: NEMA-4X, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 12V, Battery Wattage: 75W, 120/347VAC, eight lamps, Lamp Type: LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 10W, diagnostics, non-audible, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…