text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EF39PDM-LJ-SM

Description:  REMOTE NEMA4X-PLASTIC DBL 12V6W-LED

UPC: 782683503350

Remote Unit, Backplate: polycarbonate, Unit Type: NEMA-4X & NSF, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, Colour: factory white, surface mount, Voltage DC: 12V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Easy lamp replacement
  • Comes standard with tamper-proof screws and bit
  • Suitable for indoor/outdoor installation
  • NSF Certified for food processing plants

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence