text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EF26M-TP-LJ

Description:  SINGLE SURFACE MR16 12V6W-LED W/TPS

UPC: 782683540461

Remote Unit, single cube, Colour: factory white, one lamp, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 6W, tamper-proof screws, Voltage DC: 12V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence