text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS1316NA000

Description:  100A,ILK,3P4W,MG,316,120/208,NA,SC

UPC: 708917263722

Screw Cap Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 100A, Voltage 120/208V, 3 Poles 4 Wire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

120/208 Volts

Classifications

Marque de produit

Russellstoll