text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : CO44-100

Description:  400A OH-UG 4P 100A C/W BRK

UPC: 624871009957

Made or assembled in Canada.

Meter socket 400 amperes (200 amperes per position) single phase 120/240 volts. Combination overhead/underground 4 gang with blank compartment, complete with Siemens 4 x QJ 100 A 2 pole 10 kA rated circuit breakers.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

37-1/2 pouces hauteur x 43-1/2 pouces largeur x 5-1/2 pouces profondeur

Certification/Standard

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 27716 463201 N/A 70013238_2022-08-16 N/A

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here