text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CO14-100HI

Description:  200A/120-240V 4 GANG OH WBRK HQ SKT

UPC: 624871005393

Made or assembled in Canada.

Meter socket 200 amperes (100 amperes per position). Overhead. 4 gang, c/w Siemens 4 x Q2100H 100 amperes 2 pole 22 kA rated circuit breakers
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Combinaisons socles de compteurs résidentiels et disjoncteurs

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour installation aérienne

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

23-1/2 pouces hauteur x 33-1/8 pouces largeur x 4-3/8 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici