text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BDC4-V

Description:  200A/600V 4P200A UG LH MTR SKT

UPC: 624871042107

Made or assembled in Canada.

Meter socket 200 amperes (main lugs) 600 volts. Stud type multiple position with blank compartment. 4 jaw Left-hand entry. 4 positions.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

15-5/8 pouces hauteur x 43-3/4 pouces largeur x 5-1/4 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici