n° de catalogue : BDC3-VAILBC
Description: 200A/600V 3P200A UG LH BC MTR SKT
UPC: 624871007816
Made or assembled in Canada.
Meter socket 200 amperes (main lugs) 600 volts. Stud type multiple position with blank compartment. 4 jaw Left-hand entry. 3 positions. For use in British Columbia.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made or assembled in Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Socles de compteurs groupables |
|
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
|
Application |
Service souterrain seulement |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Phase |
1 Phase |
|
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
|
Marque de produit |
Microlectric |
|
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
|
Grosseur |
20-3/4 pouces hauteur x 26-1/4 pouces largeur x 5-1/4 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |