Catalog No. : AUW7VIB9024
Description: AL ACC. 7IN VI BARRIER 90D24R
UPC: 626490829121
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Paroi à coude verticale interne en aluminium pour hauteur de rail latéral 7 pouces. Angle 90 degrés, rayon 24 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Channel Cable Tray Accessories |
Application |
Preformed to fit all standard steel vertical bends |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
7 in |