text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW718SFCVO4512

Description:  AL COV 7IN 18W SOL FLAN. VO 45D12R

UPC: 626490830530

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style solid flanged cover 7 inches side rail height 18 inches width vertical outside bend 45 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici