text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW518SFCVO3048

Description:  AL COV 5IN 18W SOL FLAN. VO 30D48R

UPC: 626490823860

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style solid flanged cover 5 inches side rail height 18 inches width vertical outside bend 30 degree 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici