text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUW424SNCVO9024

Description:  AL COV 4IN 24W SOL NON-FL VO 90D24R

UPC: 626490821132

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style solid non-flanged cover 4 inches side rail height 24 inches width vertical outside bend 90 degree 24 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here