text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUW3012SFCHSR

Description:  AL COV 30X12W SOL FLANGED SR

UPC: 626490814929

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style solid flanged cover 30 inches side rail height 12 inches width horizontal straight reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Category

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

30 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici