text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF73624VRT36

Description:  AL FIT 7IN 36X24W VEN RED. T 36R

UPC: 626490803220

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 36 inches x 24 inches width ventilated horizontal reducing tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici