text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : AUF712LHX12

Description:  AL FIT 7IN 12W LAD HOR. X 12R

UPC: 626490772106

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 12 inches width ladder horizontal cross 12 inches radius
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here