text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AUF706SCS48

Description:  AL FIT 7IN 6W SOL SUPPORT 48R

UPC: 626490759442

Made or assembled in Canada.

Aluminum U-style fitting 7 inches side rail height 6 inches width solid trough cable support 48 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 48 pouces

Application

Pour raccords style en H et style en U

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici